Arbre en aluminium drylin® R, tube / arbre creux, AWMR

AWMR-12 product image
igus-icon-lupe
AWMR-12 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
AWMR-12 product image
AWMR-12 product image
  • Poids très faible
  • Fonctionnement optimal en combinaison avec des films lisses en iglidur® J/J200
  • Faible usure des paliers lisses
  • Résistance à la corrosion
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
igus-icon-lieferzeit-dotAWMR-12
12
Tube
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24