dryspin Steilgewindespindel der dryspin Gewindetechnik
Gewindespindeln sind Maschinenelemente, die verwendet werden, um eine rotatorische Bewegung in eine Linearbewegungen umzuwandeln.
Die Steilgewindespindeln gehören zu unserem dryspin Sortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Hier sind Gewindegrößen von DS4x2,4 bis DS18x100 erhältlich.
Die dryspin Gewinde Technologie wurde 2015 von dem Entwicklerteam der drylin Gewindetechnik entworfen und patentiert. Dabei wurde besonders Wert auf die Erhöhung der Lebensdauer und die Steigerung der Effizienz gelegt. Das dryspin Produktportfolio umfasst Steilgewindespindeln aus Edelstahl oder Aluminium (auf Anfrage) die in Steigungen von 2,4 mm bis 100 mm erhältlich sind. Die Steilgewindegeometrie ist eine Erweiterung zu den herkömmlichen Gewindetechnologien wie metrische und Trapezgewinde, mit zahlreichen Vorteilen.
Das Standardmaterial der dryspin Gewindespindeln ist Edelstahl 1.4301, AISI 304. Dadurch wird 100 % Korrosionsfreiheit und ein geringerer Verschleiß ermöglicht. In Aluminium sind die Gewindespindeln ebenfalls erhältlich. Die von igus angebotenen Gewindespindeln sind in aller Regel gerollte Spindeln. Die Vorteile dieses Herstellungsverfahrens (gute Oberflächenqualität und kostengünstige Herstellung) passen optimal zu den schmierfreien Gewindemuttern aus tribologisch optimierten Kunststoffen.
Vorteile der dryspin Steilgewindespindeln: ► 100 % Wartungsfreier Trockenlauf ► Längere Lebensdauer durch Asymmetrie ► Höhere Wirkungsgrade gegenüber herkömmlichen Trapezgewinden ► Geräuscharmer und Vibrationsfreier Lauf ► Unempfindlich gegen Staub und Schmutz ► 100 % Korrosionsfrei ► Nicht selbsthemmend ► Schnelle Lieferzeiten