Vis trapézoïdale drylin®, filet à droite, inox

PTGSG-08X1.5-01-R-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-08X1.5-01-R-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
PTGSG-08X1.5-01-R-ES product image
PTGSG-08X1.5-01-R-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 8 à 50 mm
  • Pas : 1,5 à 8 mm
  • À un filet
  • Système autobloquant
igus-icon-lieferzeitPTGSG-08X1.5-01-R-ES
TR08X1.5
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24