Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
        Le guidage linéaire pour les tout petits espaces de montage
 
        La taille avec le plus grand choix de patins
 
        Convient aux profilés en aluminium
 
        Rail de guidage standard
 
        Aluminium anodisé dur
 
        Profilé creux, aluminium, anodisé clair
 
        Aluminium, anodisé dur
 
        Rail double, carré, aluminium anodisé dur
 
        Rail double rond en inox type 316
 
        Rail simple rond en inox type 316
 
        Rail profilé, rond, aluminium anodisé dur
 
        Poids réduit, aluminium anodisé dur
 
        Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
 
        Chariot monté, rond
 
        Chariot pour slider de caméra, rond (tailles 10, 16, 20)
 
        Chariot pour slider de caméra à jeu du chariot réglable
 
        Dispositif de blocage manuel pour tâches de positionnement simples
 
        Rond, en zamac
 
        Carré, demi-cercle, aluminium anodisé dur
 
        Rond, cercle complet, aluminium anodisé dur
 
        Rond, convexe, aluminium anodisé dur
 
        Rond, demi-cercle, aluminium anodisé dur
 
        Rond, quart de cercle, aluminium anodisé dur
Rond, en zamac, à précontrainte par ressort
 
        Rond, en inox, film lisse en iglidur® J200 à précontrainte par ressort
 
        Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24