iglidur® PRT Drehkranzlager

iglidur® PRT Drehkränze – Massgeschneiderte Lösungen für jeden Anspruch

PRT Drehkranzlager bieten wartungsfreie und schmierfreie Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Dank Gleitelementen aus tribologisch optimierten Werkstoffen verzichten sie vollständig auf metallische Rollen oder Kugeln. Mit sechs verschiedenen Baugrössen und einzigartigen Serien ist für jede Anforderung die passende Lösung verfügbar.


✅ PRT-Serien im Überblick:

  • PRT-01: Der robuste Klassiker für hohe Belastungen und Verwindungssteifigkeit. Varianten aus Edelstahl und mit ESD-konformen Gleitelementen verfügbar.
  • PRT-02: Extrem leicht dank Ring aus Aluminium und Kopfringen aus iglidur® J4 – ideal bei Platz- und Gewichtsbeschränkungen.
  • PRT-03: Low-Cost-Design mit maximalem Kunststoffanteil für kosteneffiziente Anwendungen ohne Einbussen bei der Leistung.
  • PRT-04: Der High-Performer – bis zu 60 % leichter, 50 % Platzersparnis und 20 % günstiger. Mit flexiblem Baukastensystem.
  • PRT-05: Nachhaltiges Low-Cost-Drehkranzlager, hergestellt aus mindestens 97 % Regranulat.
  • PRT-06: Ultrakompakt und bis zu 85 % günstiger, mit nur 8 mm Bauhöhe für Anwendungen mit äusserst geringem Bauraum.
Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80