La gamma di giunti asso-radiali in polimero PRT di igus® copre un ampio spettro di applicazioni. Otto dimensioni standard sono disponibili per diametri interni da 20 mm a 300 mm. Inoltre, la gamma di prodotti comprende versioni in plastica (solida) molto leggere, ralle azionate, cuscinetti scomponibili per situazioni di installazione difficili, ralle dentate e versioni per temperature fino a 180 °C. I giunti asso-radiali in polimero sono adatti per applicazioni con carichi elevati.
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!
Assistenza
Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande