iglidur® PRT Drehkränze mit Verzahnung

Das Programm der iglidur® PRT Polymer-Gleitlager deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab. Acht Standardgrößen sind zwischen Innendurchmessern von 20 mm und 300 mm verfügbar. Das Programm umfasst sehr leichte und gleichzeitig stabile Drehkranzlager mit Außen- sowie Innenverzahnung. iglidur® PRT-Polymer-Drehkranzlager sind für Anwendungen mit hohen Belastungen geeignet und wartungs- sowie schmierfrei.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80