Câbles réseau / Ethernet / fibres optiques / bus de champ

Les câbles spéciaux confectionnés pour les applications de réseau, Ethernet, fibre optique ou bus de champ sont testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles. Vous avez le choix entre des câbles confectionnés en fibre de verre à indice de gradients, des câbles CAT5/6/7, des câbles Ethernet pour réseaux ainsi que des fibres optiques et des câbles Profibus/Profinet. Les câbles réseau confectionnés ont différentes homologations et conformités dont UL, salles blanches, EAC, CEi, Ctp, GL, RoHS-II, CSA, CE ou encore Desina. Les câbles réseau confectionnés sont ultra souples et mis au point pour les sollicitations élevées. Ils sont également disponibles en versions retardatrices de flamme et résistantes aux huiles.
  • Résistance aux huiles et aux sollicitations
  • Tout petits rayons de courbure jusqu'à 12,5 x d
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Conseil technique