Diese readycable® Leitungen sind passend zu Festo konfektioniert. Die Antriebsleitungen wurden speziell für den Einsatz in der Energieführungskette entwickelt, um beim Einsatz in bewegten Anwendungen ausfallsicher zu sein. Die besonders lange Lebensdauer wird zusätzlich mit 36 Monaten Garantie unterstützt. Diese hohe Qualität wird gewährleistet, indem alle chainflex® Leitungen von igus® im hauseigenen Labor einzeln geprüft und in millionenfachen Zyklen getestet werden. Bei igus® haben Sie die Wahl zwischen 4000 konfektionierten Leitungen, die Sie direkt online bestellen oder anfragen können. Je nach Ihren Bedürfnissen werden die Motorleitungen, Geberleitungen, Servoleitungen, Datenleitungen ohne Aufschlag präzise zugeschnitten. Dies gilt auch für kleine Mengen. Sie erhalten hier Produkte in vielen erforderlichen Zulassungen und Konformitäten wie CE, Desina, UL oder CSA.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.