Konfektionierte readycable® Leitungen passend zu Heidenhain, besonders gut geeignet für den Einsatz in Energieführungsketten in bewegten Anwendungen. Um auch bei starker Beanspruchung dem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, unterzieht igus® alle readycable® Leitungen einer akribischen Qualitätskontrolle und Funktionsprüfung im hauseigenen Testlabor. Ob Motorleitungen, Servoleitungen, Signalleitungen oder Geberleitungen – das readycable® Produktsortiment umfasst eine breite Palette an konfektionierten Leitungstypen mit vielen Konformitäten und Zulassungen. Alle readycable® Produkte haben 36 Monate Garantie. Alle Leitungen können ohne Zusatzkosten nach Maß zugeschnitten und auch in Kleinstlängen geliefert werden.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.