Konfektionierte Leitungen passend zu SEW

SEW steht für Süddeutsche Elektromotorenwerke und stellt, wie der Name vermuten lässt, nicht nur Motoren, sondern diverse Komponenten rund um die Antriebstechnik her.
Im igus Shop bieten wir Ihnen passend zur SEW Antriebstechnik die fertig konfektionierten SEW Leitungen (readycable®) für den speziellen, dynamischen und anspruchsvollen Einsatz in der Energieführungskette. Um Bauteile wie die roten SEW Motoren oder Umrichtertechnik zuverlässig mit Hilfe einer hochflexiblen Leitung, die in einer Energieführungskette geführt wird, zu verbinden, bietet igus für jeden Einsatzbereich die richtige Leitung zum SEW Kabel an. Über den Filter können Sie die Produktauswahl an Ihre Anwendung anpassen, zusätzlich die Übersichtlichkeit maximieren und Kosten minimieren, da die gewünschte Leitung nicht ölbeständig oder unter Minusgraden eingesetzt wird. Diese Faktoren können sich positiv auf den Preis auswirken.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung