Câbles capteurs

Les câbles capteur/acteur pour chaînes porte-câbles sont destinés aux rayons de courbure à partir de 4xd. Les câbles CF.INI sont testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles Ils disposent de différentes homologations et conformités dont UL, CSA ou CE Desina et sont résistants aux huiles. Ces câbles capteur/acteur sont disponibles avec différentes extrémités.
  • Câble capteur/acteur à rayon de courbure de 4 à 5 x d
  • Résistance aux huiles
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24