Câbles confectionnés similaires à ceux de Control Techniques

Les câbles confectionnés pour convenir à Control Techniques sont le produit idéal pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Les tests complets que nous effectuons dans le laboratoire igus® et le contrôle individuel auquel nous procédons avant l'expédition nous permettent d'assurer la grande qualité de tous les câbles confectionnés chainflex®. La gamme readycable® compte plus de 4.000 câbles peu sujets aux défaillances et garantis 36 mois. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des câbles de données, des câbles de puissance pour moteurs, des câbles capteurs, des câbles servoconducteurs et de nombreux autres types de câbles. Commandez les câbles confectionnés rapidement et simplement en ligne ou consultez tout d'abord nos spécialistes, ils vous conseilleront au téléphone ou à l'occasion d'un entretien personnel. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles dans la quantité que vous souhaitez, sans frais de coupe et sans supplément pour petites quantités. Pour répondre à vos besoins, nous avons des câbles confectionnés répondant à de nombreuses homologations et conformités nécessaires (CE, Desina, UL, CSA, etc.).
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24