Les readycable® confectionnés convenant à SEW sont des câbles qui ont été mis au point pour un usage en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Ils ont donc une très longue durée de vie, ils sont peu sujets aux défaillances et sont fournis avec une garantie de 36 mois. Les produits basés sur les câbles chainflex® contrôlés sont testés en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus®. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez plus de 4.000 câbles confectionnés (câbles capteurs, servoconducteurs, de puissance pour moteurs, de données) avec de nombreuses homologations et conformités, dont UL, CSA, CE ou Desina. Les câbles confectionnés readycable® peuvent être coupés au centimètre près et livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités.
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !
Conseil
Je me réjouis par avance de répondre à vos questions