Les câbles readycable® destinés à la technique caméra / vidéo / vision / bus sont des câbles spéciaux confectionnés pour les chaînes porte-câbles. Les câbles de données sont testés sur des millions de cycles dans les chaînes porte-câbles. Ils sont disponibles sous forme de câbles FireWire, USB, GigE, de fibre optique à indice de gradients et de câbles coaxiaux. Les câbles spéciaux disposent de différentes homologations et conformités dont UL, CSA ou CE Desina. Ce câble ultra souple est egalement disponible en version retardatrice de flamme et résistante aux huiles. Le câble souple est, selon son type, résistant à l'hydrolyse et aux microbes et il peut être utilisé à des vitesses et des accélérations élevées.
- Résistance aux huiles et aux sollicitations
- Tout petits rayons de courbure jusqu'à 12,5 x d