robolink® Gelenke sind die beweglichen Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Verbindungsblechen des Roboterarms. Bei igus® sind sie mit Schnecken-, in verschiedenen Größen erhältlich. Da für die Zahnräder und Rundtischlager der Gelenke Hochleistungspolymere eingesetzt werden und diese Trockenschmierstoffe enthalten, ist keine zusätzliche Schmierung notwendig. Das macht robolink® wartungsfrei und sauber. Zudem wird so der Einsatz in schmutziger Umgebung problemlos möglich, denn Staubpartikel können an den Gelenken nicht haften. Kombiniert man robolink® D Gelenke mit einem Schrittmotor, übernimmt dieser die Bewegung mit hoher Wiederholungsgenauigkeit, auch bei Anwendungen mit Spritzwasser. Die Gelenke sind einzeln erhältlich und mit eigenen Bauteilen kombinierbar.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Auf Anfrage
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.