Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Articulations

Les articulations robolink® constituent les liaisons mobiles entre les différentes tôles de raccord du bras robotique. igus® les propose en différentes tailles avec des réducteurs à vis sans fin. Les roues dentées et les plateaux tournants des articulations étant réalisés en polymères hautes performances renfermant des lubrifiants solides, aucun graissage supplémentaire n'est nécessaire. Les articulations robolink® sont donc propres et sans entretien. L'absence de graissage permet en outre de les utiliser sans problème dans les milieux sales, les particules de poussière ne pouvant y adhérer. Un moteur pas à pas combiné à des articulations robolink® D assure leur mouvement avec une grande précision de reproduction, même sur les applications exposées aux projections d'eau. Les articulations sont disponibles séparément et peuvent être combinées à des composants du client.
 

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 5-8 jours ouvrables. La date d’expédition sera indiquée sur votre accusé réception de commande. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Nombre de produits: 20

Kit capteurs robolink® D

à partir de 65.54 USD/Pc.

3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 48 heures
Vers la page produit
Boîtier d'accouplement robolink® D

Sur demande

5 articles, dont prêts à être expédié(s) :
5 en 48 heures
Vers la page produit
Réducteur à vis sans fin drygear® | Taille 20 | Symétrique | PRT
Alternative économique à nos articulations robolink® D, ces variantes sont sans plateau tournant (PRT). Des accouplements variables échangeables permettent d'adapter différents diamètres d'arbre côté sortie.
  • Faible poids
  • Economique

Sur demande

2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 48 heures
Vers la page produit
robolink® RL-D-30-102-70-K0128
  • Molette pour un déplacement simple
  • Blocage manuel et indicateur de position disponibles en option
  • Produit idéal pour un positionnement rapide et sûr
Réducteur à vis sans fin drygear® | Taille 20 | Symétrique
  • Version à roulements à billes
  • symétrique
  • Démultiplications disponibles : 38:1, 70:1

Sur demande

2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 48 heures
Vers la page produit

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24