Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Robotik-Baukasten robolink®

Modularer Roboter-Baukasten
Der robolink® Robotik-Baukasten ermöglicht es schnell, einfach und kostengünstig manuelle Arbeitsschritte zu automatisieren. Es gibt Gelenkarme in verschiedenen Längen und Größen. Die Anzahl der verwendeten schmierfreien Gelenke reicht von zwei bis sechs und der Roboter kann nach Wunsch mit verschiedenen Werkzeugen (z.B. Greifer, Saugnapf, Kamera…) ausgestattet werden. robolink® Robotikkomponenten zeichnen sich durch ihre Modularität aus. Als Baukastensystem lässt sich ein Roboterarm nach Wunsch konfigurieren und bleibt dadurch besonders preiswert, es können aber auch sofort einsatzbereite Komplettsysteme bezogen werden. 
 

Produkte

Filter

System

Anzahl Produkte: 10

robolink® D Robotergelenk Baugröße 20, Getriebeversion
Als preisgünstige Alternative zu unseren robolink® D Gelenken sind diese Varianten ohne Rundtischlager (PRT) ausgestattet. Über variabel austauschbare Kupplungsteile können unterschiedliche Wellendurchmesser auf der Abtriebsseite adaptiert werden.
  • Leicht
  • Günstig

Auf Anfrage

Zur Produktseite
iglidur® PRT-01-50-HK-PA-HR
  • Mit Handrad für einfaches Verstellen
  • Optional Handklemmung und Positionsanzeiger erhältlich
  • Ideal für schnelles und sicheres Positionieren

Auf Anfrage

Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.