Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Robotik-Baukasten robolink®

Modularer Roboter-Baukasten
Der robolink® Robotik-Baukasten ermöglicht es schnell, einfach und kostengünstig manuelle Arbeitsschritte zu automatisieren. Es gibt Gelenkarme in verschiedenen Längen und Größen. Die Anzahl der verwendeten schmierfreien Gelenke reicht von zwei bis sechs und der Roboter kann nach Wunsch mit verschiedenen Werkzeugen (z.B. Greifer, Saugnapf, Kamera…) ausgestattet werden. robolink® Robotikkomponenten zeichnen sich durch ihre Modularität aus. Als Baukastensystem lässt sich ein Roboterarm nach Wunsch konfigurieren und bleibt dadurch besonders preiswert, es können aber auch sofort einsatzbereite Komplettsysteme bezogen werden. 
 

Produkte

Anzahl Produkte: 8

robolink® RL-DCi - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade, mit integrierter Steuerung
  • Vordefinierte 5-Achs-Kinematik mit robolink® D-Gelenken und integrierter Steuerung
  • 3,5" Touchscreen als Bedienpanel für einfache Steuerung
  • Ultrakompakt – kein Schaltschrank mehr notwendig
  • 1 Digitale In/Out Modul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen auf 24V-Level, erweiterbar auf 3 Module
  • Reichweite: 680 mm
  • Traglast: 500 g
  • Jetzt simulieren

Auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DCi - Komplettmodul 4 Freiheitsgrade, mit integrierter Steuerung
  • Vordefinierte 4-Achs-Kinematik mit robolink® D-Gelenken und integrierter Steuerung
  • 3,5" Touchscreen als Bedienpanel für einfache Steuerung
  • Ultrakompakt – kein Schaltschrank mehr notwendig
  • 1 Digitale In/Out Modul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen auf 24V-Level, erweiterbar auf 3 Module
  • Reichweite: 510 mm
  • Traglast: 1000 g
  • Im Designer aufrufen

Auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DC - Komplettmodul 4 Freiheitsgrade, mit Motorencoder und INI-Kit
  • Große Version
  • 4 Freiheitsgrade
  • Motorencoder
  • INI-Kit
  • Reichweite: 710 mm
  • Traglast: 3000 g
  • Im Designer aufrufen
  • Schutzklasse: IP52

Auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DC - Komplettmodul 4 Freiheitsgrade, mit Motorencoder und INI-Kit
  • Kleine Version
  • 4 Freiheitsgrade
  • Motorencoder
  • INI-Kit
  • Reichweite: 600 mm
  • Traglast: 1000 g
  • Im Designer aufrufen
  • Schutzklasse: IP52

Auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DC - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade, mit Motorencoder und INI-Kit
  • Große Version
  • 5 Freiheitsgrade
  • Motorencoder
  • INI-Kit
  • Reichweite: 790 mm
  • Traglast: 2500 g
  • Im Designer aufrufen
  • Schutzklasse: IP52

Auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DC - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade, mit Motorencoder und INI-Kit
  • Kleine Version
  • 5 Freiheitsgrade
  • Motorencoder
  • INI-Kit
  • Reichweite: 680 mm
  • Traglast: 500 g
  • Im Designer aufrufen
  • Schutzklasse: IP52

Auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DP - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade
  • Nutzlast bis zu 30 N
  • Taktzeiten > 7 s
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Optional auch als Version mit Steuerung im Schaltschrank oder optional als Hutschienen-Version
  • Als 4 DOF oder 5 DOF
  • Optimierte Antriebe für reduziertes Umlenkspiel
  • Steiferer Aufbau durch neues Design des Grundgerüstes 
  • Software kostenlos erhältlich iRC software
  • Dynamik mit 500 g: min. 7 picks/minute
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DP - Komplettmodul 4 Freiheitsgrade
  • Nutzlast bis zu 30 N
  • Taktzeiten > 7 s
  • Reichweite bis zu 620 mm
  • Optional auch als Version mit Steuerung im Schaltschrank oder optional als Hutschienen-Version
  • Als 4 DOF oder 5 DOF
  • Optimierte Antriebe für reduziertes Umlenkspiel
  • Steiferer Aufbau durch neues Design des Grundgerüstes 
  • Software kostenlos erhältlich  iRC software
  • Dynamik mit 500 g: min. 7 picks/minute
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.