Les rouleaux pour sabres tournants et/ou Les sabres tournants en polymères hautes performances iglidur ont été conçus pour les tout petits rayons de renvoi . Ils sont sans entretien, ils n’ont pas besoin de graissage et évitent ainsi toute contamination du produit. Elles sont très faciles à nettoyer et conviennent au contact direct avec des produits alimentaires (conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011). Notre boutique propose les diamètres d’arbre suivants : 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm. Leurs diamètres extérieurs sont de 9, 11, 12, 14, 18 et 20 mm. Les longueurs sont de 50 et 70 mm. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’aide pour le choix de ces câbles ou si vous souhaitez des pièces spéciales pour votre application.