Optisch und magnetisch detektierbare Kunststoff-Gelenklager
igubal detect Musterbox

Detektierbare Gelenklager für Prozesssicherheit in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Wo Kontaminationen und Fremdkörper vermieden oder frühzeitig erkannt werden müssen, reicht die reine Materialfreigabe oft nicht aus – entscheidend ist, dass Werkstoffe im Produktionsumfeld identifizierbar sind.
Die igubal detect Musterbox enthält Kunststoff-Gelenklager aus FDA- und EU-10/2011-konformen, blau eingefärbten Werkstoffen, die optisch detektierbar sind. Ergänzt wird die Box durch einen Würfelmagnet, mit dem sich die magnetische Detektierbarkeit der Materialien praktisch nachvollziehen lässt.
Entdecken Sie die Vorteile von igubal detect!
In der Box enthalten:
- Gelenkkopf EBRM-04-FC, KCRM-05-FC
- Flanschlager EFOM-08-FC
- Gelenklager EGLM-06-FC
- Gabelkopf GERMF-04-FC