Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)
Wechseln Sie jetzt das Lager ...
und sparen Sie bis zu 40% Kosten
Zum Online-Shop

drylin® Lineargleitlager - die kostengünstige Alternative zu Wälzlagern

Kunststoff statt Metall: Kugelumlaufführungen tauschen und die Vorteile der trockenlaufenden drylin® Lineartechnik sofort nutzen

Die drylin® Linearlager ermöglichen den wartungsfreien und schmiermittelfreien Betrieb von Maschinen- und Anlagenteilen, deren Funktion durch geradlinige Relativbewegungen zwischen Bauteilen bestimmt wird. Die speziellen dry-tech® Hochleistungs-Kunststoffe der Lagerbuchsen bewirken, dass sich Maschinenelemente reibungsarm und leise entlang einer Welle oder Profilführung verschieben lassen. Im Vergleich zu Linearlösungen mit Wälzkörpern fallen dabei bis zu 40 % geringere Anschaffungskosten und keine zusätzlichen Betriebskosten an.

In Linearkugellagern stützen eine oder mehrere Kugelreihen die Welle. Sie benötigen für ihre Funktion einen Kugelumlauf, der die Kugeln entgegen der Bewegungsrichtung der Welle zurückführt. Die hohe Belastung der Kugeln durch die punktförmige Lastaufnahme und das Kugelumlaufsystem sind Faktoren, die Schwachstellen und Geräuschemissionen mit sich bringen. Mit igus® Linearlagern der drylin® Baureihen lassen sich Kugelumlaufsysteme in nahezu allen Bereichen ersetzen. Durch den einfachen Aufbau sind die drylin® Lineargleitlager kaum störanfällig. Der schmiermittelfreie Betrieb hält die Maschinenteile frei von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Ein weiterer Vorteil ist der sehr leise Lauf der drylin® Linearlager.


 

Vorteile auf einen Blick

  • Bis zu 40% günstiger als Kugelumlaufführungen
  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Verschleißfest
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Kein Mindestauftragswert, ab Stückzahl 1
  • Versand in 24 - 48 Stunden
  • Lebensdauer online berechenbar
Zu den Linearsystemen

Die Vorteile im Einzelnen

Leichter als Kugelumlaufführungen

Hochleistungspolymere machen drylin® Lineartechnik noch robuster

drylin® Lineartechnik ist durch den Einsatz von Gleitelementen aus Hochleistungspolymeren besonders verschleißfest und widerstandsfähig - selbst bei hoher mechanischer Belastung.
robuste Anwendung

Kundenanwendung:
Kante geben mit drylin®

Präzision ist das Eine, robuste Linearführung das Andere. Mit robusten Linearführungen von drylin® schafft NOVASPORT s.r.o. eine Kantenschleifmaschine für extreme Bedingungen ohne an der geforderten Präzision zu sparen.
robust

Mehr erfahren?

drylin® Linearlagersysteme sind robust unter zahlreichen Einsatzbedingungen: Sie trotzen Schmutz, Feuchte und Flüssigkeiten, hohen und niedrigen Temperaturen, starken Vibrationen und harten Schlägen.
Schmutzresistent

drylin® Lineartechnik – Hohe Lebensdauer trotz starker Schmutzeinwirkung

Im Gegensatz zu Kugelumlaufführungen nutzt drylin® Lineartechnik Gleitelemente aus Hochleistungspolymeren, die Schmutz und Staub keine Möglichkeit zum Anhaften geben.
robuste Anwendung

Kundenanwendung:
Vom Schmutz und Staub befreit

Das mobile Sägewerk der Serra Maschinenbau GmbH muss bei jeder Witterung funktionieren, problemlos zu bedienen sowie einfach zu pflegen und zu warten sein. drylin® Lineartechnik ist schmutzresistent.
Schmutzresistent

Mehr erfahren?

Selbst bei Sand, Spänen und Staub kann drylin® eingesetzt werden, da Fremdkörper durch die Kontaktfläche zwischen Kunststoffgleitelement und Führung einfach aus der Laufbahn gefördert werden, ähnlich einem Schneeschieber.
Korrosionsfrei

Keine Korrosion, kein Fetten – drylin® Lineartechnik

Die verwendeten Materialien der drylin® Linearführungen weisen eine hohe Medienbeständigkeit auf und sind für den Einsatz unter Wasser getestet.
Korrosionsfrei

Kundenanwendung:
Etikettieren - ohne Rost

Gerade in der Getränke- und Lebensmittelindustrie sind besondere Hygieneansprüche zu berücksichtigen. Maschinen und Bauteile müssen korrosionsfrei sein, wie bei dieser Etikettiermaschine.
Korrosionsfrei

Mehr erfahren?

Die Kombination aus hochlegiertem Edelstahl (z.B. 1.4571) mit einem Hochleistungspolymer (z.B. iglidur® X) kann selbst bei Berührung mit Seewasser als beständig bezeichnet werden.
Leichter als Kugelumlaufführungen

Mit drylin® Lineartechnik bis zu 75% Gewicht sparen

Herkömmliche Kugelumlaufführungen bestehen überwiegend aus Metall, wohingegen bei drylin® Lineartechnik leichte Hochleistungspolymere zum Einsatz kommen.
Leichte Anwendung

Kundenanwendung:
Drohne - mit Leichtigkeit führen

Verwendet wurde für eine Drohne eine drylin® Führung aus Kohlefaser – sie verfügt über die notwendige Festigkeit, ist widerstandsfähig und extrem leicht.
Leichter als Kugelumlaufführungen

Mehr erfahren?

Die Konstruktion von drylin® Linearlagersystemen ist auf flache Bauhöhen und niedriges Gewicht ausgelegt. Die Verwendung von Gleitelementen aus Kunststoff garantiert eine geringe Masse für leichtes Handling.
Leiser als Kugelumlaufführungen

Viermal leiser durch Polymer-Gleitelemente

drylin® Produkte sind dank ihrer Gleitelemente aus Hochleistungspolymeren im Schnitt 20 dB und somit etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall.
Leise Anwendung

Kundenanwendung:
3D-Drucker - leise muss er sein

Hohe Beschleunigung beim Drucken und schnelle lineare Bewegungen erzeugen starke Vibrationen. Die Anforderung beim 3D-Druck System von Kühling&Kühling, geräuscharme sowie geräuschdämpfende Lineartechnik einzubauen, wurde mit drylin® voll erfüllt.
Leise

Mehr erfahren?

drylin® Linearlagersysteme gleiten auf Kunststoffen anstatt auf Stahlkugeln zu rollen. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen.
Sauber & hygienisch

Schmiermittelfreie Lineartechnik für höchste Hygiene

Durch schmiermittelfreie Gleitelemente und Linearlagerfolie aus Hochleistungspolymeren ist drylin® Lineartechnik besonders sauber und hygienisch.
Saubere Anwendung

Kundenanwendung:
Sauber Pipettieren

Neben der Präzision bei Pipettiergeräten der University of Ljubljana ist vor allem eine saubere Linearführung gefragt, die den extremen Hygienebestimmungen in der Pharmazie-, Biologie-, Chemie- und Medizinbranche gerecht wird.
Sauber & hygienisch

Mehr erfahren?

Alle drylin® Linearlagersysteme laufen ohne externe Schmierung wie Öl oder Fett und sind damit extrem sauber. In Reinräumen können Fettspritzer und Ölnebel komplett ausgeschlossen werden.

Faktencheck: Gleitlager vs. Wälzlager


Eigenschaften
Ausprägung
igus® Gleitlager
Ausprägung
Wälzlager
Technische Daten
igus® Gleitlager
Technische Daten WälzlagerBesonders relevant
für folgende Branchen:
Präzision++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmWerkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung
Komplette Schmiermittelfreiheit++++  Medizin, Verpackung, Lebensmittel, Reinraum, Konsumgüter
Wartungsfreiheit++++  Branchenübergreifend
Gewichtsvorteil++++Alu ca 2,7 g/cm³
Polymer ca 1,5 g/cm³
Stahl ca. 7,8 g/cm³Handling, Automation, Labor, Freizeit
Hohe Dynamik bei geringer Last++++  Verpackung, Handling, Automation
Hohe Dynamik bei hoher Last++++  Verpackung, Handling, Automation
Hublängenvarianz+++++  Kameratechnik, Textil
Reibwert++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µHandverstellung, Schwenken
Schmutzempfindlichkeit++++  Verpackung, Stein, Textil, Papier, Lackieranlagen
Geräuschdämpfung ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedizin, Labor, Möbel
Kostenvorteil+++++  Branchenübergreifend
Korrosionsschutz+++  Abfülltechnik, Chemie, Lebensmittel
Magnetismus++++Kunststoff, AluminiumStahlMedizin, Prüfgeräte
Chemikalienbeständigkeit++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medizin, Lebensmittel, Galvanik, Abfülltechnik
Kompatibilität der Baugruppen++++  Vorrichtungsbau, Montageautomation
Ruhiger vibrationsloser Lauf+++++  Kameratechnik, Inspektion, Medizin, 3D-Drucker
Kurzhubeignung++++  Textil, Handling
Einfache, schnelle Montage++++  Vorrichtungsbau, Montageautomation
Steifigkeit++++  Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung
Lange Verfahrwege über 10 m+++  Kamera, Fördertechnik, Logistik
Temperaturbeständigkeit++++bis +250 °C Chemie
Leichtlauf++++  Handverstellung
Beschleunigung maximal ²+++++50 m/s²15 m/s²Automation, Handling
Geschwindigkeit maximal ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomation, Handling

1) Gemessen im igus® Labor auf 400 mm Hub Handverstellung
2) bei geringen Lasten, je nach Baugröße 0,1-5 kg
Ausprägung: +++ stark ++ durchschnittlich + schwach

Wechseln Sie jetzt das Lager!

Hier Austauschpotenzial berechnen und Linearlager indivuell konfigurieren

Einfach Ihren Anwendungsfall überprüfen, zu erwartende Lebensdauer berechnen und so Austauschpotenzial ermitteln.
Linearführungen Musterbox

Linearführungen Musterbox

Noch unsicher, ob ein drylin® Linearlager die richtige Lösung für Ihre Anwendung ist? Bestellen Sie jetzt unsere kostenlose Musterbox.

Persönliche Beratung

Sie möchten ein Alternativ-Angebot zu Ihrer bestehenden Lösung? Einen Termin bei Ihnen vor Ort vereinbaren, um Ihren Anwendungsfall durchzusprechen? Testen Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Testlabor Linearführungen

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor beweisen, dass in vielen Anwendungen schmiermittelfreie drylin® Linearlösungen metallische Kugelumlaufsysteme ersetzen können .


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH