I cuscinetti a sfere flangiati della serie xiros® sono integrati in un alloggiamento igubal®. Entrambi i componenti sono in plastiche ad alte prestazioni, pertanto il sistema è il 60% più leggero e fino al 40% più economico di soluzioni equivalenti in metallo. I cuscinetti a sfere flangiati in tecnopolimero non richiedono oli lubrificanti né manutenzione, garantendo un funzionamento a secco igienico con attrito ridotto. I cuscinetti sono resistenti a corrosione e agenti chimici, elettricamente isolanti, opzionalmente amagnetici e duraturi. Gli alloggiamenti per cuscinetti igubal® offrono molta flessibilità relativamente all'assemblaggio. Un allineamento esatto dell'alloggiamento del cuscinetto non è necessario, in quanto i supporti a sfere compensano automaticamente qualunque disallineamento.