Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série E4.56AG - Chaîne, ouverture des deux côtés, entretoise tous les maillons
1. Déroulement droit grâce au principe maillon intérieur/maillon extérieur
2. Déplacement silencieux grâce au frein intégré aux butées radiales
3. Très grande rigidité, résistance élevée aux forces transversales grâce au système de retenue
4. 15% de résistance à la traction en plus, meilleure longueur autoportante grâce aux butées améliorées et aux butées radiales verticales
5. Nouvelle entretoise ouvrable 450.X disponible pour un montage/ démontage plus rapides. Q
6. Système varié de divisions internes -
Nouveau système de divisions internes T563(A) pour une mise en place plus rapide des câbles
7. Version NC "sans précontrainte" réalisée sans post-usinage par simple retournement du maillon extérieur
8. Entretoises de la chaîne porte-câbles amovibles des deux côtés
9. Couvercle de la gaine porte-câbles pivotant et amovible
10. Entretoises en plastique larges ménageant les câbles
Largeurs intérieures disponibles Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure disponibles R : 135 à 500 mm
Pas : 91 mm par maillon = 11 maillons/m
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 91 mm par maillon
Maillons au m : 11
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K
K = supplément pour rayon de courbure pour le calcul de la longueur de la chaîne en mm
Remarque : la longueur de la chaîne pour les maillons est arrondie vers le haut car il n'y a pas de demi-maillons.