iglidur® GLW, Anlaufscheibe, mm - GLWTM

Low-Cost-Werkstoff für Großserien

iglidur® GLW, Anlaufscheibe, mm - GLWTM
iglidur® GLW, Anlaufscheibe, mm - GLWTM drawing
1 von 2
iglidur® GLW, Anlaufscheibe, mm - GLWTM
iglidur® GLW, Anlaufscheibe, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GLWTM-0818-010
  • Material: iglidur® GLW
  • Form: Anlaufscheiben
  • Abmessungen:
    • d1 8 mm
    • d2 18 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Mehr iglidur® GLW Artikel
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Anwendungen mit statischer Belastung
  • Kostengünstig
  • Schmutzresistent
  • Unempfindlich gegen Schwingungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® GLW | Low-Cost-Werkstoff für Großserien
 
  • Anwendungen mit statischer Belastung
  • Kostengünstig
  • Schmutzresistent
  • Unempfindlich gegen Schwingungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Mit Gleitlagern aus dem Werkstoff iglidur® GLW können wir unseren Kunden eine Alternative zu iglidur® G für Großserienanwendungen anbieten. Mit ähnlichen Kennwerten wie iglidur® G-Gleitlager sind Gleitlager aus iglidur® GLW bei vornehmlich statischen Belastungen besonders zu empfehlen. Für diese Anwendungen, bei denen auf die dynamischen Eigenschaften von iglidur® G weitgehend verzichtet werden kann, stellen sie eine sehr kostengünstige Alternative dar.

Typische Anwendungsbereiche

Automotive
Maschinenbau
Roboterindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundlager für Großserien benötige
  • Bei hoher, vornehmlich statischer Belastung
  • Bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung