igus Gleitlager Onlineshop

Gleitlager mit Bund

Zylindrische Gleitlager

Anlaufscheiben

Führungsringe

Clipslager

Flanschgleitlager

Doppelbundlager

Tellerfeder

Schlitzlager

iglidur Flanschgleitlager mit zwei Befestigungsbohrungen, vorgespannt.

Vorgespannte Flanschgleitlager

iglidur Schlitzlager mit Verdrehsicherung als Piktogramm.

Schlitzlager mit Verdrehsicherung

Spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund

Schnell geliefert

Einfacher 1:1 Austausch

Made in Germany

Unsere Best-Seller-Produkte

iglidur J Gleitlager mit freigestelltem Hintergrund.

Gleitlager aus iglidur J

  • Niedrigste Reibwerte im Trockenlauf
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
Gleitlager aus iglidur G FM mit Flansch.

Gleitlager mit Bund aus iglidur G

  • Resistent gegen Stösse und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Hervorragendes Preis-Leitungs-Verhältnis
Schwarze iglidur X T-Halterung mit Loch, freigestellt auf weißem Hintergrund.

Anlaufscheiben aus iglidur X

  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Für statische Lasten bis zu 150 MPa geeignet
  • Chemikalienbeständig
Flanschgleitlager mit zwei Befestigungsbohrungen und zentraler Buchse.

Flanschgleitlager aus iglidur A180

  • Für Einsatz in medizinischen Geräten
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet
  • Sehr abriebfest
Geschlitztes iglidur Gleitlager freigestellt auf weißem Hintergrund.

Clipslager aus iglidur M250

  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • Gute Schwingungsdämpfung
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
iglidur J Führungsring

Führungsringe aus iglidur J

  • Für Dauerlauf geeignet
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Ihre Vorteile im igus Gleitlager-Onlineshop

In 48 Stunden verfügbar

Grösste Auswahl

Preiswert ab Stückzahl 1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung