iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J350FM

Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen

iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J350FM
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J350FM drawing
1 von 2
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J350FM
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J350FM-0608-04
  • Material: iglidur® J350
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Sehr gute Reibwerte
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei Temperatur - mit vielen Wellen und Belastungskollektiven einsetzbar
Ein überlegenes Gleitlager für Rotationsanwendungen – und das auf vielen unterschiedlichen Stahlwellen: Bei iglidur® J350-Gleitlagern mit Bund kann sich die Lebensdauer bei Belastungen zwischen 2 MPa und 50 MPa häufig vervielfachen. Die hohe Temperaturbeständigkeit sorgt dabei für ein breites Anwendungsfeld.

Typische Anwendungsbereiche

Automatentechnik
Automotive
Glass industry
Maschinenbau

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ich ein hochverschleißfestes Lager für Rotationen bei mittleren und hohen Belastungen suche
  • Wenn ein preisgünstiges Lager für hohe Temperaturen gesucht wird
  • Wenn Presssitz bis +150 °C erforderlich ist
  • Wenn es bei hohen Belastungen auf hohe Verschleißfestigkeit ankommt
  • Wenn das Lager Stößen und Schlägen ausgesetzt wird
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung