Automatentechnik mit wartungsfreien Komponenten

Einzelhandelstechnik

Verkaufsautomaten Icon

Gastrotechnik

Gastrotechnik Icon

Zutrittssysteme

Verkaufsautomaten

Unterhaltungsautomaten

Verkaufsautomaten

Ausgewählte motion plastics für die Automatentechnik

E2 micro e-kette

e-ketten E2 micro

  • Für kleinste Bauräume
  • UL94-V2 (optional V0)
  • Stabil, leicht und leise
chainflex Leitungen CF130.UL & CF140.UL

chainflex CF130.UL & CF140.UL

  • PVC Außenmantel (CF140 geschirmt)
  • Für mittlere Beanspruchung
  • Flammwidrig
drylin E-Portal

drylin E-Portale

  • Schnelle Montage
  • Definierte Hublängen
  • Alles aus einer Hand
drygear Apiro

drygear Apiro Getriebelösungen

  • Kostengünstige Automatisierung
  • Flexibel einsetzbar
  • Bis 2,5 Nm im Dauerbetrieb
drylin N-Flachführungen

drylin N-Flachführungen

  • Sehr geringes Gewicht
  • Geringe Bauhöhe, 6-12 mm
  • Zahlreiche Schlittenvarianten
drylin Gewindetechnik mit dryspin Technologie

drylin Gewindetechnik

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Medienbeständig
Whitepaper Automatentechnik Portalsysteme

Portalsysteme für den wartungsfreien 24/7-Betrieb

Gewürzautomat mit Linearführung

Anwenderberichte aus der Automatentechnik

Musterdose One-Team

Alle Produktbereiche auf einen Blick

Innovative und vielfältige Entwicklung der Automatentechnik

Leiser Dauereinsatz durch wartungsfreie Bauteile in Automaten

  • Wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Einfache Montage
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Die riesige motion plastics Musterkiste

igus Corner

Blogartikel zur Automatentechnik

igus blog logo

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung