Spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund

Finden Sie einfach und schnell das passende spielfrei vorgespannte Lager mit Bund von igus für Ihren Anwendungsfall in unserem Online-Shop.

Tragen Sie Abmessungen, Umgebungsparameter sowie weitere Einsatzbedingungen in den Filter ein: Sie erhalten eine Übersicht von geeigneten igus Katalogartikeln mit sofortiger Preisangabe.

Außerdem bekommen Sie auf Basis Ihrer Angaben direkt die Lebensdauer für unsere langlebigen spielfrei vorgespannten Lager mit Bund angezeigt.

Wählen Sie aus 9 passenden Angeboten

9 Katalogteile | 0 Sonderteile

Sonderteile ausblenden
iglidur® J
JVFM-0810-10
Spritzguss
CHF 1.03 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
82'897 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
15.00
10.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1012-10
Spritzguss
CHF 1.09 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
82'896 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
18.00
10.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1214-12
Spritzguss
CHF 1.23 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
99'474 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
20.00
12.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1416-12
Spritzguss
CHF 1.34 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
99'474 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
22.00
12.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1517-15
Spritzguss
CHF 1.53 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
124'342 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
15.00
17.00
23.00
15.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-09
Spritzguss
CHF 1.55 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
74'605 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
9.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-11
Spritzguss
CHF 1.55 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
91'184 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
11.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-18
Spritzguss
CHF 1.65 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
149'209 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
18.00
1.00
iglidur® J
JVFM-2023-20
Spritzguss
CHF 1.94 / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
165'787 h
Abmessungen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
30.00
20.00
1.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung