iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager, mm - E7SM

Gleitlagerwerkstoff für Schwenkbewegungen

iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager, mm - E7SM
iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager, mm - E7SM drawing
1 von 2
iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager, mm - E7SM
iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: E7SM-0608-06
  • Material: iglidur® E7
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
Erstmals ist der aus der drylin® Lineartechnik bekannte Werkstoff E7 auch als Gleitlager mit breitem Abmessungsprogramm erhältlich. Buchsen aus dem neuen Werkstoff bieten hervorragende Reib- und Verschleißwerte bei niedrigen bis mittleren Lasten.

Anwendungsbereiche:
Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Möbeldesign
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung