iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager, mm - HSD350SM

Heißdampfsterilisierbarer Allrounder

iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager, mm - HSD350SM drawing
1 von 2
iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: HSD350SM-0608-06
  • Material: iglidur® HSD350
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Heißdampfsterilisierbar
Iglidur® HSD350 | Medienbeständig und hygienisch bei geringen Kosten

Das neue Material ermöglicht den hygienischen Dauereinsatz einschliesslich regelmässiger Sterilisation bei hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.

Typische Anwendungsbereiche

Fluidtechnik
Medizintechnik


Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wennn die Lagerstelle regelmässig heisdampfsterilisiert wird
  • Wenn gleichzeitig ein günstiges Material benötigt wird
  • Wenn gute Chemikalienbeständigkeit benötigt wird
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung