Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Scaricate le istruzioni per l'installazione

Madrevite anti-gioco

Compila il modulo e ricevi le istruzioni:

* Questi campi sono obbligatori

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, consultare l'informativa sulla protezione dei dati.

Istruzioni per l'installazione AB

Che cos'è il gioco assiale?

Il gioco assiale può essere utilizzato per descrivere il movimento perso, la "corsa morta", sulla vite di comando come risultato dello spazio tra la vite di comando e la madrevite. Anche il termine gioco è spesso associato ad esso, ma il termine tecnico corretto è gioco assiale.

Oltre alla giusta scelta del materiale, un meccanismo di precarico si è dimostrato una misura efficace per ridurre il gioco assiale indesiderato. Esistono quattro varianti con precarico per le nostre filettature dryspin® ad alta elica e filettature trapezoidali: senza gioco, a gioco ridotto, con precarico e madreviti AB. Qui troverai tutti i vantaggi e le istruzioni di installazione necessarie per le nostre madreviti a gioco ridotto.
 
Per applicazioni con carichi elevati, temperature elevate o in ambienti fortemente contaminati, è necessario utilizzare sempre una madrevite standard. Il motivo è che tutti e tre i principi sono annullati da carichi eccessivi. Per questo motivo, i carichi assiali statici massimi sono specificati separatamente per ogni variante di madrevite.