Change Language :

Typische Anwendungsbereiche: Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränke-/Abfüllmaschinen, „Überall, wo höchste Hygieneanforderungen herrschen und Leitungen und Schläuche sicher geführt werden müssen
Serie TH3 für folgende Anwendungsarten geeignet:
TH3.25: Freitragende Anwendung ≤ 1,2 m, hängende Anwendung 6,0 m
TH3.45: Freitragende Anwendung ≤ 1,5 m, hängende Anwendung 6,0 m
Die Energiekette TH3 wird in zwei Innenhöhen und jeweils 4 Innenbreiten erhältlich sein. Die bis zu 4 festen Innenraumsegmente sind so bei beiden Größen möglich. So können Leitungen und Schläuche sauber voneinander getrennt verlegt werden und besitzen immer noch genügend Spaltmaß zur Reinigung.

| Art.-Nr. | Kammerbreite [mm] | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 26/26 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 26/20,5/26 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

FDA-konforme Anschlusselemente, starr | Für freitragende Anwendungen
| Art.-Nr. | A [mm] | Bi [mm] | Ba [mm] |
|---|---|---|---|
| TH3.250.2/26.12.8.A | 77,5 | 70 | 86 |
| TH3.250.3/26.12.8.A | 102,5 | 95 | 111 |

| Art.-Nr. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

FDA-konforme Anschlusselemente, starr | Für freitragende Anwendungen
| Art.-Nr. | A [mm] | Bi [mm] | Ba [mm] |
|---|---|---|---|
| TH3.450.2/20.12.8.A | 80 | 70 | 90 |
| TH3.450.3/20.12.8.A | 105 | 95 | 115 |
| TH3.450.5/20.12.8.A | 155 | 145 | 165 |

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr