Banner für Batteriefertigung mit Fördertechnik und Robotern.

Energieketten für besondere Umgebungen

Clean-Room-Energiekette mit maskierter Person im Hintergrund.

Reinraum-Lösungen

ESD-Energiekette an einer Maschinenkonstruktion mit Kabeln und Leitungen.

Leitfähige ESD-Lösungen

Ein verschmutzter Energieketten-Zug mit orangefarbener iGus-Ikone im Bild.

Schmutz- und Späneschutz

Leise Energiekette in einer Industrieanlage mit technischen Komponenten.

Geräuschoptimierte Energieführungslösungen

Chemikalienbeständiger Energieketten-Test an einer Krane-Meissner-Anlage.

Lösungen für den Einsatz in Chemikalien

Energiekette unter Hitzeeinwirkung mit Schutzsymbol für Temperatur.

Lösungen gegen heiße Späne und Hitze

Brandschutz-Energiekette aus igus Chainflex-Kabeln in einer technischen Anwendung.

Brennbarkeitsklassen von Energieketten

FDA-konformes e-chain-Kabelmanagement an einer Maschine.

Energiekette für die Lebensmittelindustrie

Robotikfertigung mit mehreren Industrierobotern und Energieketten für die Kabel- und Schlauchführung.

Energieketten für Roboter und Bewegung in allen Achsen

Branchenspezifische Energieketten

e-spool Kabeltrommel mit Führungssystem für die Energiezufuhr in beweglichen Anwendungen.

Bühnentechnik

ECS-Service-Loop mit Schutzschlauch und Leitungen.

Öl- und Gas

YE

Baumaschinen und Hubsteiger

guidelok swing GLO.S mit Klebeschicht an gelbem Stahlträger montiert.

Hallenkrane/Schwenkkrane

Energieführungsarten

igus Guidelok-Führung für Energiekette mit Kabeln an einem vertikalen Achssystem.

Vertikale Energieführungen

Horizontaler Führungskanal für ein Energiekettensystem.

Horizontale Energieführungen

Runder igus Energieführungsring für kreisförmige Bewegungen mit Kabeln im Inneren.

Kreis- und Spiralbewegungen

Einfach finden, konfigurieren, Lebensdauer berechnen und bestellen

Energiekette mit Kabeln und Steckverbindern für eine industrielle Führung.

Konfigurator: Energiekette mit Befüllung konfigurieren

e-ketten Garantie für bis zu 4 Jahre auf eine igus e-kette.

Garantierte Energieketten-Lebensdauer berechnen

Energieketten im Einsatz bei besonderen Umgebungen

Sichere Leitungsführung trotz 850 °C heißen Spänen

Schleifende Metallbearbeitung an einem gebogenen Rohr.

Extrem leise und vibrationsfreie Energieführungen für Kameraroboter

Kameraroboter über einer Studiofläche mit mehreren Kameras und Technikmodulen.

Abriebfeste Energieketten für den Einsatz im Reinraum

Komplett konfektionierte Energiekette bei -40°C

Aluminiumprofil mit Laufrolle und Halterung an einer Schiene.

Getestet!

Prüfanlage mit E-Ketten und ein Mitarbeiter kontrolliert Komponenten im Testlabor.

Energieketten-Katalog

Aufgeschlagenes Katalogbuch mit Seiten zu Energieketten.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung