Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

drylin® SHTP - L'économique

Caractéristiques

Guidage robuste en plastique

Faible poids

prix avantageux

résistance à la corrosion

Accessoires disponibles (molette, indicateur de position…)

Vont avec cette référence :


SHTP - L'économique

L max.:

 


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées dans les croquis et les tableaux ci-dessus ainsi que sous les rubriques suivantes.

drylin® SHTP - système complet

Étape 1

Choisissez la taille de la table linéaire.

technical drawing
Taille :

Cotes [mm]

N° de commande Course max.
[mm]
Poids
[kg]
Supplément de poids
par 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Prix unitaire
pour une course de base de
100mm
 
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 101,05 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 76,80 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 160,46 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 136,21 CHF Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Films lisses et écrou TR en iglidur® J

N° de commande lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 Force stat. admis. maxi
                  standard     axiale [N] radiale [N]
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Délai de livraison sur demande SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Délai de livraison sur demande SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE) SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Version standard fournie avec sortie de vis à pas trapézoïdal non usinée
(1) Films lisses et écrou TR en iglidur® J


Vont avec cette référence :

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés depuis l'usine (DE)
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés depuis l'usine (DE)
Délai de livraison sur demande

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH