Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Design in polimero solido
Peso ridotto
Economica
Resistenza alla corrosione
Accessori disponibili (pomello, indicatore di posizione …)
L max.: |
|
Selezionare la dimensione di installazione della slitta con mandrino.
| N. d'ordine | Lunghezza della corsa max. [mm] | Peso [kg] | Aggiuntivo (per 1000 mm) [kg] | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | Prezzo singolo per corsa base 100 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHTP-01-12-AWM (1) | 500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 70 | 0 | 90 | 42 | 2 | 101.05 CHF | |
| SHTP-02-12-AWM | 500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 76.80 CHF | |
| SHTP-01-12-SWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | a richiesta | |||
| SHTP-02-12-SWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | a richiesta | |||
| SHTP-01-12-EWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 160.46 CHF | |||
| SHTP-02-12-EWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 136.21 CHF | |||
| SHTP-01-12-CWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | a richiesta | |||
| SHTP-02-12-CWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | a richiesta |
(1) Lamine e madreviti in iglidur® J
| N. d'ordine | lt | tk | ts | s | sg | d | T | l2 | d2* | ha | H1 | Capacità di carico stat. max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | assiale [N] | radiale [N] | |||||||||||
| SHTP-01-12-AWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| SHTP-02-12-AWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| SHTP-01-12-SWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| SHTP-02-12-SWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| SHTP-01-12-EWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| SHTP-02-12-EWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| SHTP-01-12-CWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| SHTP-02-12-CWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
*Design standard senza estremità del mandrino lavorata
(1) Lamine e madreviti in iglidur® J