Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
       
     
    
    Serie 2480AG - traversini apribili all'interno del raggio
    Questa soluzione si avvale di speciali elementi a ponte montati alle estremità delle maglie, questi sono collocati ogni metro di catena. Questi elementi si comportano come le derive laterali delle barche a vela, venendo a contatto con un fondo solido, si sollevano, consentendo all'imbarcazione di proseguire. Hanno infatti un grado di libertà in altezza, possono cioè sollevarsi ed abbassarsi per allinearsi - rispettivamente- all'estremità superiore ed inferiore della maglia. In questo modo, sia che si trovino nel tratto inferiore che in quello superiore, provvedono a guidare lateralmente la catena ed a garantirne lo strisciamento regolare, per la massima affidabilità. 
 Partendo dal punto mobile, i primi 4 metri di catena non necessitano di elementi di guida. Il resto della catena va equipaggiato con un elemento a ponte ogni 20 maglia 
 Serie 2400/2450/2480/2500, fino a 15 m di catena senza ulteriori elementi di guida.
Punto mobile = fine corsa 
 Lunghezza catena = S + K 
 Numero di elementi a ponte  
 = (Lunghezza [m] - 4 m)/0,92 m
    Nota:è necessario aggiungere 31 mm alla larghezza esterna della catena per la larghezza dei due pattini di scorrimento!