Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
       
     
    
    Serie 2600AG - traversini apribili all'interno del raggio
    In questa versione degli speciali pattini di scorrimento sono integrati sui lati delle maglie della catena ogni 1.000 - 2.000 mm. Questi pattini di scorrimento somigliano alle derive usate sulle barche a vela. Le derive salgono verso l'alto quando toccano un fondo e consentono di proseguire la corsa. Analogamente i pattini di scorrimento in AUTOGLIDE salgono e scendono a seconda della propria posizione sul tratto inferiore o superiore della catena. Questi assicurano una guida laterale precisa e quindi lo scorrimento tranquillo della catena portacavi. 
I pattini di scorrimento vengono assemblati uno ogni 20 maglie dal punto fisso della catena portacavi. Maglia assemblata.
 
Punto di alimentazione = fine corsa 
 Lunghezza catena = S + K 
 Numero pattini di scorrimento 
 = (lunghezza catena [m] - 4 m)/1,12 m
    Nota:è necessario aggiungere 31 mm alla larghezza esterna della catena per la larghezza dei due pattini di scorrimento!