System triflex® R Serie TRE.100.C
Schnellere Montage, 50% höhere Zugkräfte im Vergleich zu TRE.100.145.0.
1. Mehrdimensional beweglich - Hohe Flexibilität bei komplizierten
Bewegungen auch in der 6. Achse. Verdrehung von ca. ± 10° pro
Kettenglied in der Längsachse möglich. Hierdurch wird ein Führen der
Leitungen um schwierige Geometrien unterstützt
2. Hohe Zugkraftaufnahme durch besonderes "Trailer Prinzip"
(= Prinzip Kugel / Kugelpfanne), bedeutet
geschmeidige Bewegungen in allen Achsen
3. Einfaches Öffnungsprinzip - Zum leichten Befüllen und Austausch von
vorkonfektionierten Leitungen oder Medienschläuchen
4. Hervorragende mechanische Eigenschaften
5. Kleine Biegeradien und kleine Teilung - für einen platzsparenden Einbau
6. Einfache Montage und Demontage möglich - ein Spritzgussteil, somit
wenig Montageaufwand. Keine Trag-Elemente (z.B. Stahlseile, Federzüge
etc.) längs der Zugkraft notwendig
7. Hohe Stabilität - durch außenliegende Anschläge,
eindeutige Anschläge für Radius und Torsion
8. triflex® R-Set - kompaktes Universalmodul für alle Bewegungen am Roboter, wird an den vorhandenen Befestigungspunkten montiert
9. Rüstzeiten minimieren durch einfachste Anbindung
und intelligentes Zubehör an Ihre Maschine/Roboter
10. Für spezielle Anwendungsfälle weiterhin lieferbar: Federstabmodule, Universalmontagesätze und FlexBar