Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® L500 Metodo di prova densità g/cm³ 1,53 Colore nero colore max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,1 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 0,3 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,19 - 0,26 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 4,0 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 12,015 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 201 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 70 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 70 durezza Shore D 81 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +250 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +315 temperatura minima di applicazione °C -100 conduttività termica[W/m x K]0,45 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]6 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1010 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Proprietà dei materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® L500 in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
Assorbimento di umidità
Il bassissimo assorbimento di umidità pari allo 0,1% in peso in condizioni climatiche normali e l'assorbimento massimo di acqua pari allo 0,3% in peso consentono anche l'uso continuo in condizioni di elevata umidità o in mezzi liquidi.

Diagramma 02: Pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® L500 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa correlazione. La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® L500 sotto carichi diversi. Alla pressione superficiale massima consigliata di 70 MPa la deformazione è inferiore al 2,5% a temperatura ambiente. Una deformazione plastica può essere trascurabile fino a questo valore. Tuttavia, dipende anche dal ciclo di lavoro del carico.

Diagramma 06: Coefficiente di attrito in funzione della superficie dell'albero (albero Cf53)
X = Rugosità [μm]
dell'onda Ra Y = coefficiente di attrito μ
Diagramma dei materiali
dell'albero. 06 mostra il risultato di un test di confronto tra iglidur® L500 e un cuscinetto sinterizzato. L'usura del cuscinetto sinterizzato aumenta esponenzialmente oltre 1,5 m/s, mentre i cuscinetti iglidur® L500 possono mantenere un tasso di usura quasi identico fino a oltre 4 m/s.
Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.