Materiali iglidur® per cuscinetti che non richiedono manutenzione

Provette con granuli in cinque colori.

Panoramica dei materiali per cuscinetti a strisciamento

Moduli solari su un impianto montato con componenti di cuscinetti lisci su un tetto ghiaioso.

Per un impiego universale

Cuscinetti a strisciamento durevoli su un gruppo di macchina industriale.

Con una lunga durata utile

Sistema di trasporto per contatto alimentare con cuscinetti a strisciamento trasporta coni su un nastro blu.

Per il contatto con gli alimenti

Barca a vela con equipaggio in mare agitato.

Con elevata resistenza alle sostanze chimiche

Escavatore su terreno fangoso in un ambiente ostile, vicino all'acqua.

Per ambienti difficili

Veicolo gru solleva un container blu con carico elevato.

Per carichi elevati

Il taglio laser genera scintille ad alta temperatura.

Per alte temperature

Gruppo di cuscinetti lisci in un impianto metallico con guida verticale centrale.

Per applicazioni speciali

Bicicletta sostenibile con cuscinetti lisci igus vicino all'acqua.

Particolarmente sostenibili

Cuscinetti iglidur sotto la lente d’ingrandimento.

Di cosa sono fatti i materiali di igus?

Cuscinetto a strisciamento iglidur con goccia d'olio e una X rossa, senza manutenzione né lubrificazione.

Come funziona l'effetto autolubrificante?

Un giovane germoglio verde cresce nella terra scura.

Quanto sono sostenibili le materie plastiche di igus?

Laboratorio di prova cuscinetti con una persona accanto a una macchina di test.

I materiali vengono testati nel laboratorio di prova

Senza PTFE e testato per PFAS.

Materiali privi di PTFE e testati per PFAS

Scatola di campioni gratuita con i materiali più importanti

Scatola campione iglidur con esempi di cuscinetti a strisciamento e scheda comparativa.

I materiali iglidur più importanti

  • 38 cuscinetti in plastica realizzati con i materiali iglidur più importanti
  • Modelli per trovare il materiale perfetto per la tua applicazione
  • Catalogo della tecnologia dei cuscinetti iglidur
Musterbox con iglidur per carichi elevati e sei campioni di cuscinetti.

Materiali per impieghi gravosi igutex e iglidur

  • 7 cuscinetti a strisciamento per impieghi gravosi igutex e iglidur
  • Le informazioni più importanti sui nostri materiali per impieghi gravosi
  • Risultati dei test ed esempi di applicazione

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne