iglidur® K230, Doppelbundlager, K230CM, mm

Niedrige Reib- und Verschleißwerte

iglidur® K230, Doppelbundlager, K230CM, mm
iglidur® K230, Doppelbundlager, K230CM, mm drawing
1 von 2
iglidur® K230, Doppelbundlager, K230CM, mm
iglidur® K230, Doppelbundlager, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: K230CM-05-02
  • Material: iglidur® K230
  • Form: Clipslager
  • Abmessungen:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Sehr temperaturbeständig
  • Sehr chemikalienbeständig
  • Korrosionsbeständig
Diese Clipslager bestehen aus verschleißfesten iglidur® Hochleistungspolymeren und sind speziell für die Wellendurchführung durch Bleche vorgesehen.
Durch das spezielle Clips-Design kann auch in unpräzisen Aufnahmebohrungen ohne Presssitz eine axiale Sicherung realisiert werden. Der neue iglidur® K230-Werkstoff bietet gegenüber den Clipslagern aus iglidur® M250 eine geringere Feuchtigkeitsaufnahme und noch mehr Flexibilität.

Anwendungsbereiche:
Automobilindustrie, Maschinenbau, Möbeldesign, Luftfahrt, Bahntechnik
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung