- PP204 bis PP208
- Schmier- und wartungsfrei
- Kostengünstig
- Schmutzunempfindlich
Change Language :
igubal PP Stehlager – Kostengünstig und wartungsfrei
Das igubal PP Stehlager kombiniert ein metallisches Low-Cost-Gehäuse aus Blech mit einem Lagereinsatz aus iglidur Hochleistungspolymeren. Diese Kombination ermöglicht eine schmier- und wartungsfreie Nutzung, da die in den Kunststoffen integrierten Festschmierstoffe eine externe Schmierung dauerhaft ersetzen. Dies reduziert den Wartungsaufwand erheblich und senkt die Betriebskosten.
Die direkt bestellbaren Optionen für den Lagereinsatz sind iglidur J und iglidur J4, wobei auf Anfrage auch weitere iglidur Materialien verfügbar sind.
Insgesamt bietet das igubal PP Stehlager eine effiziente und kostengünstige Lösung, die die Vorteile eines metallischen Gehäuses mit den Eigenschaften eines iglidur Lagereinsatzes vereint. Es ist ideal für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und geringe Kosten im Vordergrund stehen.
Mehr Informationen zu unseren Lagereinsätzen:
iglidur J gespritzt: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur J4 gespritzt: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C