Farbige Kunststoffgranulate in Petrischalen auf weißem Hintergrund.

Unsere iglidur-Werkstoffe für Lagereinsätze und Kugelkalotten

Die Vorteile

format_color_reset
Material iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Maximale Wasseraufnahme [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
Gleitreibwert gegen Stahl [μ]0,09 - 0,190,10 - 0,210,05 - 0,230,10 - 0,20-0,08 - 0,170,06 – 0,180,06 – 0,20-0,09 – 0,250,15 - 0,350,08 – 0,230,09 - 0,27
Obere langzeitige Anwendungstemperatur [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Untere Anwendungstemperatur [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Wärmeleitfähigkeit [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Shore D Härte 60767676697574737477787785

iglidur W300

Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

Granulat aus Werkstoff in heller Farbe als Materialprobe.
  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J

Der vielseitige Dauerläufer

iglidur J Granulat Werkstoff in gelber Schüttung.
  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J3

Der neue Dauerläufer

iglidur J3 Granulat-Werkstoff in gelb.
  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J4

Low-Cost für geringe bis mittlere Lasten

Granulat aus iglidur P230 Werkstoff.
  • Low-cost-Werkstoff
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur R

Der Low-Cost Werkstoff

Granulat aus Werkstoff.
  • Low-Cost-Werkstoff
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr kostengünstig

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur H3

Der Spezialist für hohe Geschwindigkeiten

Schwarzes Granulat Werkstoff als Haufen auf weißem Hintergrund.
  • Bandgeschwindigkeiten bis zu 200 U/min
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Beständig gegen viele Chemikalien

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur UW

Für schnelle Rotationen unter Wasser

Granulat Werkstoff aus schwarzen Kunststoff-Granulatkörnern.
  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur X

Der Chemie- und Temperaturspezialist

Schwarzes Granulat-Werkstoff auf weißem Hintergrund.
  • Bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A160

Innenring mit hoher Medienbeständigkeit für den Lebensmittelbereich

Blaues Granulat aus Werkstoff für die Materialverarbeitung.
  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A180

Der Allrounder für den Lebensmittelbereich

Weißes Granulat als Werkstoffhaufen.
  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur FC180

Detektierbares Material mit hoher Medienbeständigkeit

Blaues Granulat aus Werkstoff für die Materialverarbeitung.
  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Optisch und magnetisch detektierbar
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A181

Das Universallager für den Lebensmittelbereich

Blaues Granulat aus iglidur A181 Werkstoff.
  • Das Universallager für Food-Contact
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Universell einsetzbar

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A350

Der Dauerläufer bei hohen Temperaturen für den Lebensmittelbereich

Granulat aus iglidur A350 Werkstoff in dunkelblauer Farbe.
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Mehr zu igubal Gelenklagern

Musterboxen

Neuheiten

Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung