Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Kunststoff Rundstäbe

Die Rundstäbe aus dem iglidur® Halbzeuge Programm können in individuellen Längen von 100 mm bis 1000 mm und mit einem Durchmesser von 10 mm bis 100 mm bestellt werden. Um den unterschiedlichen Anforderungen je nach Anwendung gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Materialien an. Egal ob für niedrige, mittlere oder eher hohe Geschwindigkeiten, Temperaturen bis 250 °C, für vornehmlich statische oder extreme Belastungen - für fast jeden Anspruch finden Sie hier das richtige Material an Kunststoff-Rundstäben.
Wie jedes igus® Produkt sind auch die Rundstäbe für einen absolut schmiermittelfreien Einsatz geeignet und sind somit nicht nur wartungsfrei sondern auch besonders hygienisch.
So finden iglidur® Rundstäbe zum Beispiel auch im Bereich der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Verwendung.

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
Größe
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 29

iglidur® A350, Rundstab mit FDA-Konformität für mittlere bis hohe Belastungen

  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  •  Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
     
ab 38.88 CHF/m
14 Varianten, davon versandfertig:
12 in 48 Stunden
2 in 2 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, Rundstab, der Allrounder für den Dauerlauf

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
ab 15.69 CHF/m
16 Varianten, davon versandfertig:
16 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, Rundstab, der Chemie- und Temperaturspezialist

  • Dauerbetriebstemperaturen von -100 bis +250 °C
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
ab 52.53 CHF/m
15 Varianten, davon versandfertig:
14 in 48 Stunden
1 in 2 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, Rundstab, der Allrounder mit FDA-Konformität

  • Entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleissfestigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
ab 12.72 CHF/m
12 Varianten, davon versandfertig:
12 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, Rundstab mit FDA-Konformität und hoher Chemikalienbeständigkeit

  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Sehr gute Reibwerte
ab 23.32 CHF/m
11 Varianten, davon versandfertig:
11 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A181, Rundstab mit FDA als auch 10/2011 EG-Konformität

  • Für den Einsatz bis +90°C
  • Food-Grade Werkstoff , FDA- und EU 10/2011 EG-konform
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
ab 17.97 CHF/m
9 Varianten, davon versandfertig:
8 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® H1, Rundstab, der Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Für Anwendungen im Motorraum
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
ab 84.57 CHF/m
7 Varianten, davon versandfertig:
6 in 48 Stunden
1 in 2 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J2, Rundstab, vielseitig und günstig

  • Gute mechanische Eigenschaften, robust
  • Kostengünstig
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
ab 88.14 CHF/m
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J3, Rundstab, mit verbesserte Verschleißfestigkeit bei hohe Geschwindigkeiten

  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • PTFE-frei
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
ab 21.50 CHF/m
9 Varianten, davon versandfertig:
9 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J4, Rundstab, der Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
ab 18.53 CHF/m
14 Varianten, davon versandfertig:
14 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J200, Rundstab, der Spezialist für niedrigste Reibwerte

  • Extreme Lebensdauer auf eloxiertem Alu
  • Niedrige Reibwerte
  • Niedriger Verschleiß
  • Für niedrige bis mittlere Belastungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
ab 131.53 CHF/m
3 Varianten, davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J260, Rundstab

  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Hervorragende Lebensdauer - auch auf Kunststoffwellen und in anderen Spezialfällen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
ab 74.34 CHF/m
2 Varianten, davon versandfertig:
2 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J350, Rundstab, der Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur

  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Besonders gut geeignet für Rotationen
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
ab 43.36 CHF/m
14 Varianten, davon versandfertig:
13 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, Rundstab

  • Hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
ab 25.79 CHF/m
7 Varianten, davon versandfertig:
6 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® P210, Rundstab

  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Reib- und Verschleißwerte auf fast jeder Welle
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
ab 72.94 CHF/m
10 Varianten, davon versandfertig:
9 in 48 Stunden
1 in 2 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH