► 25% di usura in meno ► 50,9% più conveniente rispetto alle madreviti metalliche
► 30% in più di durata d'esercizio grazie all'asimmetria della filettatura ► Fino al 69% più conveniente rispetto a madreviti in plastica simili
► 100% esente da lubrificazione, manutenzione e corrosione ► Fino al 50% più conveniente rispetto ai sistemi a ricircolo di sfere
► Fino all'88% di risparmio sul peso
Come si può evitare la contaminazione indesiderata nei laboratori?
Le madreviti in metallo sono ancora lo standard nella tecnologia medica. Tuttavia, la maggior parte di esse richiede una regolare lubrificazione e manutenzione. Polvere e particelle di sporco possono aderire al lubrificante utilizzato. Ciò comporta un livello di contaminazione e usura significativamente maggiore rispetto a sistemi che operano a secco. Inoltre, le madreviti in metallo possono corrodersi rapidamente in ambienti umidi.
La tecnologia degli azionamenti a vite drylin, esenti da lubrificazione e manutenzione, è utilizzata nella tecnologia medica e offre molti vantaggi. Sono completamente esenti da lubrificazione e manutenzione e possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti corrosivi.
La tecnologia per viti igus può ridurre i costi nell'attrezzatura per la riabilitazione
Le madreviti in metallo sono più costose rispetto alle madreviti in plastica. Sostituendo le madreviti in metallo con l'alternativa dryspin (con le stesse dimensioni di connessione), puoi risparmiare fino al 50,9%. I test hanno dimostrato che il tasso di usura si riduce del 25% e la durata aumenta del 30%.