Change Language :

Deisgntipps für freitragende Anwendungen

Ich bin mit den Energieketten von igus vertraut und kenne die benötigten Dimensionen und Bewegungsarten meines Energieführungssystems.
Zum Online-Shop
Ich kenne die Umgebungsvariablen meiner Anwendung und möchte bequem online konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.
Zu den Konfiguratoren
Ich bin mir bei der Auswahl einer Energiekette für meinen Anwendungsfall unsicher und benötige weiterführende Informationen.
Zum Informationsbereich
Ich kenne die Bewegungsart und benötige das passende Energieführungssystem: horizontale Bewegung, vertikale Bewegung, Kreis- und spiralbewegung etc.
Zu den BewegungsartenEnergieketten (auch Energieführungskette, e-kette oder Kabelschleppkette) sind mechanische Maschinenelemente. Sie sind dazu da, um Energien, Daten und Impulsen zu führen und zu schützen, die unterschiedlichsten Umwelteinflüssen trotzen müssen. Entscheidend ist bei Kabelführungen die Symbiose der gegeneinander bewegten Komponenten. Darunter fallen Kabel, Schläuche, Innenaufteilungen, Zugentlastungen oder Führungsrinnen.
Die verwendeten Materialien (Werkstoffe) müssen optimal aufeinander abgestimmt sein, sodass höchste Laufzeiten und Lebensdauer erreicht werden. Durch Energieketten werden Stillstandzeiten überall dort vermieden, wo Energie beweglichen Verbrauchern in Form von Elektrizität, Gas, Luft oder Flüssigkeiten zugefügt wird.

Bis zu 4 Jahre Garantie auf Energieketten

Alle Montageanleitungen für Energieketten im Überblick.

Energieketten in interaktiven
3D-Modellen entdecken

Passende Leitungen für Energieketten mit 4 Jahren Garantie
Wo werden Energieketten eingesetzt? - Energieketten von igus sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf Energieketten von igus.

Ohne Schleifring. Unterbrechungsfrei. Universell montierbar
Kabelaufroller von igus ist die Variante ohne Schleifring. Der bietet einzigartige Möglichkeit, Kabel flexibel und sicher aufzubewahren und sorgt für Ordnung im Kabelmanagement. Dank seiner modularen Bauweise ist der Kabelaufroller e-spool flex ideal für alle Bereiche - in Trailer, an Industrierobotern, in der Autowerkstatt, oder auf Bühnen. Die Leitung wird immer sicher durch eine Durchführung geleitet um zu garantieren, dass sie auch jederzeit ordentlich aufgewickelt wird.

Energieketten schneller konstruieren. CAD-Modelle für verschiedenste Systeme. Konstruktion von Schleppketten leicht gemacht.
Unsere e-kette ist bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig in Verwendung - von Getränkeautomaten, CNC-Maschinen bis Stahlwerken. Freitragende Längen lassen sich problemlos überbrücken und lange Verfahrwege sind für die unterschiedlichsten Branchen denkbar. Sie ist modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Komplett medienfreundlich und ausgelegt für kleinste Biegeradien sind igus Ketten für enge Bauräume, aber auch für große, schwere und steife Leitungen oder Schläuche geeignet.

Energieketten-Katalog
Der Energieketten-Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)

Getestet!
Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten.

Recycling-Programm
Energieketten, egal von welchem Hersteller, bei igus recyceln lassen. Wie funktioniert das?

Online-Seminar
Profitieren Sie von dem Wissen und den Erfahrungen unserer Referenten durch Energieketten-Online-Seminare. Interaktiv✓ informativ✓ kostenfrei✓

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr