ESD-Energieketten

  • Hohe Lebensdauer: ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
  • Zu öffnende Energieketten mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in ESD-Ausführung ab Lager lieferbar
  • Standardisiertes Produkt - igumid ESD
  • Seit Jahren im Einsatz in EX-Schutz-Bereichen bewährt
  • Kurze Lieferzeiten: 7.00 - 20.00 Uhr Bestell- und Auslieferservice

E2/000 ESD

Serie 1500 ESD

Serie 1500 ESD

Zur Serie 1500 ESD
Serie 2500 ESD

Serie 2500 ESD

Zur Serie 2500 ESD
Serie 2700 ESD

Serie 2700 ESD

Zur Serie 2700 ESD

E4.1 ESD

Serie E4.21 ESD

Serie E4.21 ESD

Zur Serie E4.21 ESD
Serie E4.28 ESD

Serie E4.28 ESD

Zur Serie E4.28 ESD
Serie E4.32 ESD

Serie E4.32 ESD

Zur Serie E4.32 ESD
Serie E4.42 ESD

Serie E4.42 ESD

Zur Serie E4.42 ESD
Serie E4.56 ESD

Serie E4.56 ESD

Zur Serie E4.56 ESD
Serie E4.80 ESD

Serie E4.80 ESD

Zur Serie E4.80 ESD

zipper ESD

Serie 07 ESD

Serie 07 ESD

Zur Serie 07 ESD
Serie 09 ESD

Serie 09 ESD

Zur Serie 09 ESD

E2 micro ESD

Serie E2C.10 ESD

Serie E2C.10 ESD

Zur Serie E2C.10 ESD
Serie E2C.15 ESD

Serie E2C.15 ESD

Zur Serie E2C.15 ESD

E4/light ESD

Serie 14240 ESD

Serie 14240 ESD

Zur Serie 14240 ESD
Serie 15050 ESD

Serie 15050 ESD

Zur Serie 15050 ESD

E6 ESD

Serie E6.29 ESD

Serie E6.29 ESD

Zur Serie E6.29 ESD
Serie E6.40 ESD

Serie E6.40 ESD

Zur Serie E6.40 ESD
Serie E6.52 ESD

Serie E6.52 ESD

Zur Serie E6.52 ESD

triflex® R ESD

Serie TRC.40 ESD

Serie TRC.40 ESD

Zu den triflex R ESD Ketten
Serie TRC.60 ESD

Serie TRC.60 ESD

Zu den triflex R ESD Ketten
Serie TRC.70 ESD

Serie TRC.70 ESD

Zu den triflex R ESD Ketten

Für Reinraumanwendungen

e-skin flat ESD

Flachbandkabel e-skin flat ESD

Zur e-skin flat ESD
Wellrohre e-skin soft ESD für Reinraumanwendungen

Wellrohr e-skin soft ESD

Zum Wellrohr e-skin soft ESD

Infomaterial

ESD Prüfung im igus Labor

ESD-Prüfung im igus Labor

Werkstofftabelle igumid ESD

Werkstoffdaten igumid ESDMaß Einheitenigumid ESD
Mechanische Eigenschaften
Elastizitätsgrenze (Biegung)MPa9.500
BiegefestigkeitMPa230
Shore-Härte D-83
Allgemeine Eigenschaften
Dichteg/m31,2
Feuchtigkeitsaufnahme 23/50 RF-1,9
Maximale Wasseraufnahme-7,3
Elektrische Eigenschaften
Spezifischer DurchgangswiderstandΩ cm<109
Oberflächenwiderstand ROAΩ<109
Thermische Eigenschaften
Untere Einsatztemperatur°C / °F-40°C / -40°F
Obere Langzeiteinsatztemperatur°C / °F80°C / 176°F
Obere Kurzzeiteinsatztemperatur°C / °F150°C / 302°F
Werkstoff Nachweise
Brennverhalten nach UL94-HB
Silikonfrei-ja
Halogenfrei-ja
2002/95/EG (RoHS)-ja
2002/96/EG (WEEE)-ja
Farbe (nach RAL, annährend)
ESD-Energieketten, schiefergrau≈ RAL7015
Ausnahme: Deckel zipper und triflex R, schwarz≈ RAL9004

Weitere Informtionen

ESD-Energieketten

Flying Probe Tester von SPEA

ESD-Energieketten in Flying Probe Tester von SPEA

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung