Produkte für die Schiffbauindustrie

Schiff und Bohrinsel
  • Trockenlaufend und wartungsfrei
  • Stabil und dabei leichter als Stahl
  • Korrosions-, seewasser-, chemikalien- und UV-beständig
  • Geeignet für den Einsatz bei extremen Temperaturen
  • Einfach montiert, flexibel, modular
  • Mit berechenbarer Lebensdauer

igus Produkte für den Schiffbau

e-kette E4.1
  • Robust und leicht
  • Modulare Bauweise
  • Langlebig und geräuscharm
  • Gerader Lauf und schnelle Montage
  • Sehr hohe Steifigkeit
chainflex Leitungen
  • Getestet nach entsprechenden Industriestandards
  • Anschlussfertige Leitungen mit branchenspezifischen Steckern
  • 2.750m² großes Testlabor
readychains
  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand
Drehmodule
twisterchain® Technologie
twisterband HD
drylin W ES
igutex TX1 Gleitlager
iglidur® PRT

Die riesige motion plastics Musterkiste

igus Corner

Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden

Meyer Werft GmbH in Papenburg
Schiff mit bound4blue Wingsails
Energieketten an ausfahrbaren Schiffsantrieben

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung