Ausfahrbare Schiffsantriebe: Schwere Leitungen kompakt geführt

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1 samt Zugentlastung, chainflex Leitungen
  • Anforderungen: Robuste Führung von hohen Leitungsgewichten sowie eine eng anliegende und kompakte Leitungsführung aufgrund des knapp bemessenen Platzes.
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: E4.1 Energieketten kommen als stabile Mehrbandketten zum Einsatz. Sie sind kompakt gebaut und gehen zusammen mit den innen verlaufenden chainflex Leitungen auch enge Biegeradien mit. Zugentlastungen an den Leitungen unterstützen zustäztlich und ermöglichen eine hohe Lebensdauer.
E4.1 e-chain in retractablem Antrieb eines Offshore-Wellinterventionsschiffs.

Problem

Lösung

E4.1 e-chain führt Kabel im ausfahrbaren Thruster eines Offshore-Schiffs.
E4.1 e-chain führt Leitungen im ausfahrbaren Thrusterschacht eines Seismik-Schiffes.

Serie E4.162

Kabelträger E4.162 mit Maßangabe 162.

Zugentlastungen

Zugentlastung für Kabel mit zwei Leitungen in einer igus Halterung.
Mehrere farbige chainflex Steuerleitungen mit verschiedenen Aderaufbauten.

chainflex Leitungen

  • 4 Jahre Garantie
  • Mit dem Preis-Check immer die günstigste Leitung finden, die garantiert funktioniert
Mehr erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung